Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Barva | Materiál | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1158 Kč - 42,5173 Kč | 59070 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5518 Kč - 5,3165 Kč | 7717 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4223 Kč - 2,957 Kč | 44920 Skladem |
0.346 in
8.8 mm
|
černá
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,7849 Kč - 3,7154 Kč | 1000 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
černá
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 1,5896 Kč - 3,3094 Kč | 17500 Skladem |
0.559 in
14.2 mm
|
černá
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,0538 Kč - 6,3354 Kč | 18175 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,6076 Kč - 5,4315 Kč | 9000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 1,1323 Kč - 2,3365 Kč | 29910 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,5877 Kč - 9,4993 Kč | 17095 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9943 Kč - 2,0684 Kč | 8968 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 9,6356 Kč - 20,5308 Kč | 4867 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1475 Kč - 4,4432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,0957 Kč - 6,4197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 8,8966 Kč - 18,5391 Kč | 49000 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 6,0937 Kč - 12,6402 Kč | 164 Skladem |
1.236 in
31.4 mm
|
černá
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 3,2072 Kč - 9,1929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 766,4429 Kč - 766,4429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
černá
|
pryž silikonová
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 244,7802 Kč - 244,7802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
pryž silikonová
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 187,1419 Kč - 187,1419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
pryž silikonová
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 27,5683 Kč - 42,0287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm