Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační

Skladem

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Izolační pouzdra jsou navržena tak, aby poskytovala elektrickou a tepelnou izolaci tam, kde je to potřeba.
  • Jsou samomazná a odolné vůči korozi a oděru.
  • Doporučujeme nepoužívat izolační pouzdra ve vlhkém prostředí.
Materiál: polyamid 6.6, polyamid, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška příruby Minimální vnější průměr Barva Materiál Délka pod hlavu Maximální vnější průměr Koupit
4,6575 Kč - 5,7033 Kč 2000 Skladem
1.7 mm
7.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
13.0 mm
4,5319 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
6.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.1 mm
1,2368 Kč - 2,2171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
6.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.1 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 83000 Skladem
1.2 mm
3.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
4.6 mm
5,7033 Kč - 5,7033 Kč 13136 Skladem
1.7 mm
7.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
13.0 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
6.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.1 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
7.9 mm
přírodní
polyamid 6.6
13.0 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 10000 Skladem
1.2 mm
3.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
1,9103 Kč - 2,0219 Kč 6000 Skladem
1.2 mm
3.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
10016244 4,5319 Kč - 4,5319 Kč 2620 Skladem
1.2 mm
3.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
3,7371 Kč - 4,5319 Kč 7000 Skladem
1.2 mm
4.3 mm
přírodní
polyamid 6.6
7.4 mm
4,5319 Kč - 4,5319 Kč 8000 Skladem
1.6 mm
6.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
10.1 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
3.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
3,5837 Kč - 5,2012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
6.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
9.4 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
4.3 mm
přírodní
polyamid 6.6
7.4 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
3.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
3,7092 Kč - 4,5319 Kč 15000 Skladem
1.6 mm
5.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.7 mm
10016275 1,2368 Kč - 2,2171 Kč 6000 Skladem
1.2 mm
3.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
1,7988 Kč - 2,9702 Kč 4000 Skladem
1.6 mm
9.1 mm
přírodní
polyamid 6.6
15.7 mm
1,2368 Kč - 2,2171 Kč 9000 Skladem
1.2 mm
4.3 mm
přírodní
polyamid 6.6
7.4 mm
  • z/ze 18
Pouzdra izolační 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm polyamid 6.6

10016503

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    13.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm polyamid 6.6

10016084

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.6 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm polyamid 6.6

10016121

Cenové rozmezí
2,2171 Kč - 1,2368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.6 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm polyamid 6.6

10016169

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
83000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.0 mm
  • Maximální vnější průměr
    4.6 mm
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm polyamid 6.6

10016534

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 5,7033 Kč

Skladové zásoby
13136 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    13.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm polyamid 6.6

10016114

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.6 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm polyamid 6.6

10016497

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    7.9 mm
  • Maximální vnější průměr
    13.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Izolační pouzdro
Pouzdra izolační 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm polyamid 6.6

10016206

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.7 mm
  • Maximální vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm polyamid 6.6

10016282

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.7 mm
  • Maximální vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm polyamid 6.6

10016244

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
2620 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.7 mm
  • Maximální vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm polyamid 6.6

10016367

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    4.3 mm
  • Maximální vnější průměr
    7.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm polyamid 6.6

10016152

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.6 mm
  • Maximální vnější průměr
    10.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm polyamid 6.6

10016190

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.7 mm
  • Maximální vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 3.3 mm 6.0 mm 9.4 mm polyamid 6.6

10161128

Cenové rozmezí
5,2012 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.0 mm
  • Maximální vnější průměr
    9.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm polyamid 6.6

10016329

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    4.3 mm
  • Maximální vnější průměr
    7.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm polyamid 6.6

10016237

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.7 mm
  • Maximální vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm polyamid 6.6

10016398

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    5.2 mm
  • Maximální vnější průměr
    8.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.4 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm polyamid 6.6

10016275

Cenové rozmezí
2,2171 Kč - 1,2368 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    3.7 mm
  • Maximální vnější průměr
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm polyamid 6.6

10016565

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 1,7988 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    9.1 mm
  • Maximální vnější průměr
    15.7 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka
Pouzdra izolační 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm polyamid 6.6

10016312

Cenové rozmezí
2,2171 Kč - 1,2368 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    4.3 mm
  • Maximální vnější průměr
    7.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Izolační podložka