Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiál: polyamid 6.6, polyamid, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Minimální vnější průměr | Barva | Materiál | Délka pod hlavu | Maximální vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6575 Kč - 5,7033 Kč | 2000 Skladem |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,5319 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 1,2368 Kč - 2,2171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 4,5319 Kč | 83000 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 5,7033 Kč - 5,7033 Kč | 15136 Skladem |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 4,5319 Kč | 10000 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,9103 Kč - 2,0219 Kč | 6000 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10016244 | 4,5319 Kč - 4,5319 Kč | 3620 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 3,7371 Kč - 4,5319 Kč | 7000 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 4,5319 Kč - 4,5319 Kč | 8000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,5837 Kč - 5,2012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 4,5319 Kč | 16000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 10016275 | 1,2368 Kč - 2,2171 Kč | 6000 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 1,7988 Kč - 2,9702 Kč | 5000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1,2368 Kč - 2,2171 Kč | 9000 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi