Podpěry výklopných dvířek slouží pro zajištění krytů, dveří rozvodných skříní nebo revizních dvířek v otevřené poloze. Mohou být použity na levé i pravé straně a a jsou k dispozici v provedení z různých materiálů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | kompresní | Celková délka | Provedení | Tensile strength N | Materiál | Kompatibilní velikosti šroubů | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128,2424 Kč - 1 149,8833 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
5.315 in
135.0 mm
|
levé
|
|
zinek tlakově litý
|
5.4
|
||||
310,2988 Kč - 2 878,1557 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3397.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
pravé
|
6146.0
|
ocel nerezavějící
|
5.4
|
||||
140,6839 Kč - 1 289,3095 Kč | 70 Skladem |
1660.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
levé
|
4664.0
|
zinek tlakově litý
|
5.4
|
||||
128,7712 Kč - 1 168,2692 Kč | 22 Skladem |
|
5.315 in
135.0 mm
|
pravé
|
|
zinek tlakově litý
|
5.4
|
||||
114 Skladem |
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
|
ocel
|
5.4
|
|||||
20 Skladem |
|
7.953 in
202.0 mm
|
levé
|
|
ocel
|
5.4
|
|||||
189,3617 Kč - 1 461,6771 Kč | 461 Skladem |
|
5.315 in
135.0 mm
|
levé
|
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
||||
20060398 | 54,1899 Kč - 490,29 Kč | 80 Skladem |
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
|
zinek tlakově litý
|
5.0
|
|||
196,5353 Kč - 1 493,0864 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
725.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
7572.0
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
||||
206,5687 Kč - 1 621,0214 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
834.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
levé
|
5664.0
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
||||
51,936 Kč - 475,7345 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
214.0
|
5.315 in
135.0 mm
|
levé
|
4909.0
|
zinek tlakově litý
|
5.0
|
||||
196,5353 Kč - 1 493,0864 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
7.953 in
202.0 mm
|
levé
|
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
||||
65,4834 Kč - 504,8455 Kč | 49 Skladem |
1126.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
levé
|
4745.0
|
zinek tlakově litý
|
5.0
|
||||
51,936 Kč - 475,7345 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
908.0
|
5.315 in
135.0 mm
|
pravé
|
4466.0
|
zinek tlakově litý
|
5.0
|
||||
20060312 | 54,1899 Kč - 490,29 Kč | 80 Skladem |
974.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
levé
|
4945.0
|
zinek tlakově litý
|
5.0
|
|||
358,8341 Kč - 2 698,1273 Kč | 29 Skladem |
444.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
9449.0
|
ocel nerezavějící
|
5.4
|
||||
20067823 | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
317.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
4310.0
|
ocel
|
5.4
|
||||
65,4834 Kč - 504,8455 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
11.496 in
292.0 mm
|
pravé
|
|
zinek tlakově litý
|
5.0
|
||||
189,3617 Kč - 1 461,6771 Kč | 5 Skladem |
|
5.315 in
135.0 mm
|
pravé
|
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
||||
20121402 | 175,5355 Kč - 1 621,0214 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
11.496 in
292.0 mm
|
pravé
|
|
ocel nerezavějící
|
5.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku