Nastavitelné závory jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů nebo pro kryty strojů a zařízení. Nastavení rozpětí zachycení pomocí šroubu. Tato řada je dostupná v provedení z různých materiálů vhodných do nejrůznějších prostředí. Podle požadovaného stupně zabezpečení si můžete vybrat provedení s okem pro visací zámek nebo bez něj.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka zarážky | Průměr montážního otvoru | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111,3522 Kč - 155,8931 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.744 in
18.9 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||||||
10272510 | 103,1058 Kč - 212,9697 Kč | 382 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
651,7538 Kč - 1 342,935 Kč | 126 Skladem |
1.154 in
29.3 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
10272480 | 441,8606 Kč - 910,1009 Kč | 249 Skladem |
0.961 in
24.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
10272527 | 314,8258 Kč - 648,8682 Kč | 84 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
10272497 | 180,4284 Kč - 371,5479 Kč | 250 Skladem |
1.154 in
29.3 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku