Menu Vyhledávání

Podpěry výklopných dvířek pravé 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

Tyto podpěry výklopných dvířek umožňují výklop o 90°, čímž umožňují snadný přístup a zabraňují nechtěnému zavření dvířek. Používají se u otevřených dvířek a elektrických panelů. Pravostranná montáž, jsou pevné a odolné. Montují se pomocí šroubů a jsou vyrobeny ze stříbrné nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20121372

Staré objednací číslo:

07940135001E

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 145,7718 Kč
250 + 131,1946 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

7 288,59 Kč

50 x 145,7718 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 135.0 mm
Tloušťka 2.5 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890
Průměr montážního otvoru 5.4 mm
Délka základny 35.0 mm
Provedení pravé

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás