Menu Vyhledávání

Podpěry výklopných dvířek levé 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

Tyto podpěry výklopných dvířek umožňují výklop o 90°, čímž umožňují snadný přístup a zabraňují nechtěnému zavření dvířek. Používají se u otevřených dvířek a elektrických panelů. Levostranná montáž, jsou odolné a pevné. Montují se pomocí šroubů a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20121389

Staré objednací číslo:

07940135002E

411 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 1 461,6771 Kč
50 + 189,3617 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 461,68 Kč

1 x 1 461,6771 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 135.0 mm
Tloušťka 2.5 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890
Průměr montážního otvoru 5.4 mm
Délka základny 35.0 mm
Provedení levé

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás