Menu Vyhledávání

Podložky ploché – pryžové

Skladem

Ploché pryžové podložky chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem. Mají dobrou mechanickou pevnost, odolnost vůči teplotě, chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.

Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.

  • Materiál: TPR, PVC, TPE
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 HB

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
3,4861 Kč - 3,4861 Kč 15500 Skladem
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
4,0718 Kč - 4,0718 Kč 16000 Skladem
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
1,2466 Kč - 1,2466 Kč 3000 Skladem
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,5896 Kč - 1,5896 Kč 14600 Skladem
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
2,2869 Kč - 2,2869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,7069 Kč - 0,7069 Kč 63600 Skladem
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
1,1964 Kč - 1,1964 Kč 4000 Skladem
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
10042014 1,5199 Kč - 1,5199 Kč 34814 Skladem
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
10042038 2,775 Kč - 2,775 Kč 4000 Skladem
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,8798 Kč - 0,8798 Kč 20000 Skladem
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,9607 Kč - 0,9607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
1,5896 Kč - 1,5896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,4362 Kč - 1,4362 Kč 575 Skladem
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
2,775 Kč - 2,775 Kč 6000 Skladem
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
10069554 2,0219 Kč - 2,0219 Kč 8000 Skladem
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
19,7036 Kč - 19,7036 Kč 2750 Skladem
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
3,7928 Kč - 3,7928 Kč 41000 Skladem
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
28,3632 Kč - 28,3632 Kč 5000 Skladem
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
7,028 Kč - 7,028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
8,032 Kč - 8,032 Kč 5750 Skladem
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
  • z/ze 3
Podložky 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Cenové rozmezí
3,4861 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    27.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Cenové rozmezí
1,2466 Kč - 1,2466 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Cenové rozmezí
1,5896 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
14600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Cenové rozmezí
2,2869 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Cenové rozmezí
0,7069 Kč - 0,7069 Kč

Skladové zásoby
63600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Cenové rozmezí
1,1964 Kč - 1,1964 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    14.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Cenové rozmezí
1,5199 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
34814 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Cenové rozmezí
0,8798 Kč - 0,8798 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Cenové rozmezí
0,9607 Kč - 0,9607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Cenové rozmezí
1,5896 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Cenové rozmezí
1,4362 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
575 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Cenové rozmezí
19,7036 Kč - 19,7036 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Cenové rozmezí
3,7928 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
41000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Cenové rozmezí
28,3632 Kč - 28,3632 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    19.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Cenové rozmezí
7,028 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Cenové rozmezí
8,032 Kč - 8,032 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché