Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
1,301 Kč - 1,4486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,5537 Kč - 0,6064 Kč 7000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
2,491 Kč - 2,491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
1,8546 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
9,0571 Kč - 9,0571 Kč 3000 Skladem
přírodní
polyamid
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,9584 Kč - 1,0709 Kč 1000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
8,3531 Kč - 9,0707 Kč 1221 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
1,6314 Kč - 1,6314 Kč 4913 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
3.2 mm
6 mm
1 mm
  • z/ze 31
Podložky 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm polyamid

10214718

Cenové rozmezí
1,4486 Kč - 1,301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm polyamid 6.6

10214688

Cenové rozmezí
0,6064 Kč - 0,5537 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm polyamid

10214701

Cenové rozmezí
2,491 Kč - 2,491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10340691

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.5 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm polyamid

10214602

Cenové rozmezí
9,0571 Kč - 9,0571 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.5 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm polyamid 6.6

10214626

Cenové rozmezí
1,0709 Kč - 0,9584 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10340547

Cenové rozmezí
9,0707 Kč - 8,3531 Kč

Skladové zásoby
1221 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.5 mm
  • Vnější průměr
    36.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10340592

Cenové rozmezí
1,6314 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
4913 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky ploché 0.125 in 0.235 in 0.040 in polyamid 6.6

10355855


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6 mm
  • Tloušťka
    1 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté