Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
1,1995 Kč - 1,5975 Kč 1800 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
10.7 mm
17.4 mm
1.6 mm
1,5298 Kč - 2,0578 Kč 40300 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
9.5 mm
15 mm
3 mm
1,7058 Kč - 2,2879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
8.2 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,8583 Kč - 1,144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
9.5 mm
2.1 mm
0,6465 Kč - 0,7982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.1 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,9951 Kč - 1,324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.8 mm
4.3 mm
0.5 mm
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
8.6 mm
17.3 mm
1.6 mm
1,8475 Kč - 2,2354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
0,707 Kč - 0,8728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
5.1 mm
11.1 mm
1.6 mm
0,2136 Kč - 0,2636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.3 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,7957 Kč - 0,9823 Kč 4620 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
1,3064 Kč - 1,7328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
10.7 mm
15.9 mm
5.2 mm
2,1526 Kč - 2,8701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.6 mm
14 mm
1.6 mm
1,1615 Kč - 1,5433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
1,1947 Kč - 1,475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
8.5 mm
18 mm
2 mm
1,1723 Kč - 1,5704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
6.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,93 Kč - 1,2401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
6.4 mm
2.5 mm
0,7852 Kč - 1,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
5.1 mm
11.4 mm
1.2 mm
0,6187 Kč - 0,8231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4 mm
8 mm
3.2 mm
  • z/ze 31
N/A 0.421 in (ID) 0.687 in (OD)

10356678

Cenové rozmezí
1,5975 Kč - 1,1995 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.7 mm
  • Vnější průměr
    17.4 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.374 in (ID) 0.591 in (OD)

10356487

Cenové rozmezí
2,0578 Kč - 1,5298 Kč

Skladové zásoby
40300 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Vnější průměr
    15 mm
  • Tloušťka
    3 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
#2 N/A 0.323 in (ID) 0.750 in (OD)

10356777

Cenové rozmezí
2,2879 Kč - 1,7058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Tloušťka
    3.2 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.253 in (ID) 0.375 in (OD)

10356104

Cenové rozmezí
1,144 Kč - 0,8583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Tloušťka
    2.1 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.162 in (ID) 0.312 in (OD)

10356036

Cenové rozmezí
0,7982 Kč - 0,6465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Vnější průměr
    7.9 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 0.110 in 0.170 in 0.020 in polyamid 6.6

10355770

Cenové rozmezí
1,324 Kč - 0,9951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.8 mm
  • Vnější průměr
    4.3 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.337 in (ID) 0.683 in (OD)

10356630

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.6 mm
  • Vnější průměr
    17.3 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 6.6 mm (ID) 17.4 mm (OD)

10356654

Cenové rozmezí
2,2354 Kč - 1,8475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.6 mm
  • Vnější průměr
    17.4 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
3/8 N/A 0.200 in (ID) 0.437 in (OD)

10356203

Cenové rozmezí
0,8728 Kč - 0,707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Vnější průměr
    11.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 0.090 in 0.250 in 0.032 in polyamid 6.6

10354575

Cenové rozmezí
0,2636 Kč - 0,2136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
1/2 N/A 0.257 in (ID) 0.625 in (OD)

10356579

Cenové rozmezí
0,9823 Kč - 0,7957 Kč

Skladové zásoby
4620 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.422 in (ID) 0.625 in (OD)

10356593

Cenové rozmezí
1,7328 Kč - 1,3064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.7 mm
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Tloušťka
    5.2 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.378 in (ID) 0.551 in (OD)

10356388

Cenové rozmezí
2,8701 Kč - 2,1526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.6 mm
  • Vnější průměr
    14 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.250 in (ID) 0.719 in (OD)

10356722

Cenové rozmezí
1,5433 Kč - 1,1615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    18.3 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.336 in (ID) 0.709 in (OD)

10356708

Cenové rozmezí
1,475 Kč - 1,1947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.5 mm
  • Vnější průměr
    18 mm
  • Tloušťka
    2 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 10.4 mm (ID) 15.9 mm (OD)

10356517

Cenové rozmezí
1,5704 Kč - 1,1723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.4 mm
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
1/2 N/A 0.257 in (ID) 0.750 in (OD)

10356845


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.171 in (ID) 0.250 in (OD)

10355923

Cenové rozmezí
1,2401 Kč - 0,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.200 in (ID) 0.450 in (OD)

10356258

Cenové rozmezí
1,0478 Kč - 0,7852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Vnější průměr
    11.4 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.156 in (ID) 0.313 in (OD)

10356067

Cenové rozmezí
0,8231 Kč - 0,6187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4 mm
  • Vnější průměr
    8 mm
  • Tloušťka
    3.2 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté