10356104
17W03756
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,144 Kč |
| 5000 - 9999 | 0,9815 Kč |
| 10000 + | 0,8583 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 0.253 in |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 6.4 mm |
| Vnější průměr | 9.5 mm |
| Vnější průměr | 0.375 in |
| Tloušťka | 2.1 mm |
| Tloušťka | 0.084 in |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |