Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
1,5619 Kč - 1,8899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
1,1486 Kč - 1,3898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.8 mm
9.5 mm
0.8 mm
3,5977 Kč - 4,6575 Kč 13000 Skladem
černá
PVC
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,8188 Kč - 1,0108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
7.1 mm
17.4 mm
0.8 mm
1,3013 Kč - 1,6064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.5 mm
22.2 mm
1.6 mm
3,0732 Kč - 4,0885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
8.6 mm
22 mm
4.7 mm
2,3285 Kč - 3,1138 Kč 500 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
12.9 mm
22.1 mm
5.1 mm
9,1383 Kč - 10,6682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
12.8 mm
31 mm
3.8 mm
1,9661 Kč - 1,9661 Kč 4140 Skladem
černá
polyamid
2,7888 Kč - 2,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
6,2817 Kč - 8,3802 Kč 900 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
10.1 mm
21.8 mm
4.2 mm
9,9101 Kč - 10,1943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
15.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,6159 Kč - 0,8203 Kč 2000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
5 mm
6.2 mm
1.6 mm
1,1908 Kč - 1,1908 Kč 3000 Skladem
černá
polyamid
1,0249 Kč - 1,3674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
10.3 mm
15.6 mm
1.1 mm
0,5889 Kč - 0,7852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.1 mm
6.4 mm
5.1 mm
5,9569 Kč - 6,2817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
7.7 mm
12.0 mm
2.0 mm
1,2252 Kč - 1,2252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
2.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
1,3064 Kč - 1,7328 Kč 215 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
10.5 mm
14.1 mm
1.5 mm
3,4251 Kč - 4,3999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
8.4 mm
25.0 mm
2.5 mm
  • z/ze 31
Podložky ploché 0.250 in 0.719 in 0.062 in černá polyamid 6.6

10356739

Cenové rozmezí
1,8899 Kč - 1,5619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    18.3 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
1/4 N/A 0.189 in (ID) 0.375 in (OD)

10356135

Cenové rozmezí
1,3898 Kč - 1,1486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117422

Cenové rozmezí
4,6575 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky 0.280 in 0.687 in 0.031 in polyamid 6.6

10540626

Cenové rozmezí
1,0108 Kč - 0,8188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.1 mm
  • Vnější průměr
    17.4 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
1/4 N/A 0.257 in (ID) 0.875 in (OD)

10356920

Cenové rozmezí
1,6064 Kč - 1,3013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.340 in (ID) 0.865 in (OD)

10356913

Cenové rozmezí
4,0885 Kč - 3,0732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.6 mm
  • Vnější průměr
    22 mm
  • Tloušťka
    4.7 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.506 in (ID) 0.870 in (OD)

10356883

Cenové rozmezí
3,1138 Kč - 2,3285 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.9 mm
  • Vnější průměr
    22.1 mm
  • Tloušťka
    5.1 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.502 in (ID) 1.220 in (OD)

10357071

Cenové rozmezí
10,6682 Kč - 9,1383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    31 mm
  • Tloušťka
    3.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm polyamid

10322451

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
4140 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Specifikace
    DIN 125
Podložky 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm polyamid

10322468

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
N/A 0.397 in (ID) 0.860 in (OD)

10356937

Cenové rozmezí
8,3802 Kč - 6,2817 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.1 mm
  • Vnější průměr
    21.8 mm
  • Tloušťka
    4.2 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 15.0 mm 24.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10214671

Cenové rozmezí
10,1943 Kč - 9,9101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 0.195 in 0.245 in 0.062 in polyamid 6.6

10355879

Cenové rozmezí
0,8203 Kč - 0,6159 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5 mm
  • Vnější průměr
    6.2 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky fixační 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm polyamid

10322437

Cenové rozmezí
1,1908 Kč - 1,1908 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
N/A 0.406 in (ID) 0.615 in (OD)

10356494

Cenové rozmezí
1,3674 Kč - 1,0249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.3 mm
  • Vnější průměr
    15.6 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.163 in (ID) 0.250 in (OD)

10355947

Cenové rozmezí
0,7852 Kč - 0,5889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Tloušťka
    5.1 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10340516

Cenové rozmezí
6,2817 Kč - 5,9569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.7 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 2.7 mm 7.0 mm 0.5 mm polyamid

10178621

Cenové rozmezí
1,2252 Kč - 1,2252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
N/A 0.415 in (ID) 0.555 in (OD)

10356401

Cenové rozmezí
1,7328 Kč - 1,3064 Kč

Skladové zásoby
215 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    14.1 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10055953

Cenové rozmezí
4,3999 Kč - 3,4251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté