Menu Vyhledávání

Podložky ploché 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

Plochá podložka tlumí vibrace, zabraňuje únikům a díky termoplastickému pryžovému materiálu rozkládá zatížení. Používá se v automobilových sestavách, ropném a plynárenském průmyslu. Vyrobeno z černého TPR.
Nové objednací číslo:

10117422

Staré objednací číslo:

033050011407

13000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,6575 Kč
1000 + 3,5977 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 328,75 Kč

500 x 4,6575 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 5.3 mm
Vnější průměr 25.0 mm
Tloušťka 2.5 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás