10356401
17W05553
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,7328 Kč |
| 5000 - 9999 | 1,4892 Kč |
| 10000 + | 1,3064 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 0.415 in |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 10.5 mm |
| Vnější průměr | 0.555 in |
| Vnější průměr | 14.1 mm |
| Tloušťka | 1.5 mm |
| Tloušťka | 0.060 in |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |