Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
1,2969 Kč - 1,5839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
4,0479 Kč - 4,0479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
4,3729 Kč - 4,3729 Kč 5853 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,2915 Kč - 1,2915 Kč 50000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
10.2 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,9936 Kč - 0,9936 Kč 30000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,6524 Kč - 1,836 Kč 24800 Skladem
černá
polyamid 6.6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
8,5156 Kč - 8,5156 Kč 16400 Skladem
PVDF
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
10184349 2,8024 Kč - 2,8024 Kč 5000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
2,4402 Kč - 3,4025 Kč 2500 Skladem
přírodní
polyamid
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,2644 Kč - 1,2644 Kč 50000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
2,0013 Kč - 2,0815 Kč 2000 Skladem
černá
polyamid 6.6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
6,9045 Kč - 7,3243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.2 mm
9.0 mm
2.5 mm
10,0454 Kč - 10,3297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
15.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
1,9225 Kč - 2,139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,8714 Kč - 0,8714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
1,9901 Kč - 2,464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
0,9318 Kč - 1,1504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.9 mm
17.5 mm
0.8 mm
0,966 Kč - 1,1925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
9,9663 Kč - 12,304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
1,2466 Kč - 1,2466 Kč 5000 Skladem
černá
polyamid
  • z/ze 31
Podložky 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10267028

Cenové rozmezí
1,5839 Kč - 1,2969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 2.5 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10267035

Cenové rozmezí
4,0479 Kč - 4,0479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10067888

Cenové rozmezí
4,3729 Kč - 4,3729 Kč

Skladové zásoby
5853 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10067925

Cenové rozmezí
1,2915 Kč - 1,2915 Kč

Skladové zásoby
50000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10075135

Cenové rozmezí
0,9936 Kč - 0,9936 Kč

Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10042311

Cenové rozmezí
1,836 Kč - 1,6524 Kč

Skladové zásoby
24800 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PVDF

10042335

Cenové rozmezí
8,5156 Kč - 8,5156 Kč

Skladové zásoby
16400 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm polyamid 6.6

10184349

Cenové rozmezí
2,8024 Kč - 2,8024 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid

10117415

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm polyamid 6.6

10042250

Cenové rozmezí
1,2644 Kč - 1,2644 Kč

Skladové zásoby
50000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10042359

Cenové rozmezí
2,0815 Kč - 2,0013 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10214596

Cenové rozmezí
7,3243 Kč - 6,9045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10340615

Cenové rozmezí
10,3297 Kč - 10,0454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10340509

Cenové rozmezí
2,139 Kč - 1,9225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm polyamid

10322413

Cenové rozmezí
0,8714 Kč - 0,8714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 2.2 mm 5.5 mm 0.5 mm polyamid 6.6

10178614

Cenové rozmezí
2,464 Kč - 1,9901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    5.5 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
#4 N/A 0.390 in (ID) 0.688 in (OD)

10356692

Cenové rozmezí
1,1504 Kč - 0,9318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.9 mm
  • Vnější průměr
    17.5 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
3/8 N/A 0.250 in (ID) 0.625 in (OD)

10356562

Cenové rozmezí
1,1925 Kč - 0,966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    15.9 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6

10411506

Cenové rozmezí
12,304 Kč - 9,9663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky fixační 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm polyamid

10322444

Cenové rozmezí
1,2466 Kč - 1,2466 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Specifikace
    DIN 125