Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
5,9975 Kč - 6,3766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
10.5 mm
16.0 mm
2.0 mm
1,5298 Kč - 1,7058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
3,9667 Kč - 4,1698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
1,2648 Kč - 1,4084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
1,7735 Kč - 1,9359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
13.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,7058 Kč - 1,8953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
9.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
7,1482 Kč - 7,7303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
22.5 mm
39.6 mm
2.4 mm
1,5027 Kč - 1,6787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,5537 Kč - 0,6064 Kč 7000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
2,491 Kč - 2,491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
1,8546 Kč - 1,8546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,611 Kč - 1,611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
10.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,6241 Kč - 0,6823 Kč 765 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
7.0 mm
0.5 mm
1,9225 Kč - 2,0848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,9314 Kč - 1,0403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
5.5 mm
12.8 mm
0.8 mm
1,34 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,3674 Kč - 1,5163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
17.0 mm
1.6 mm
2,7212 Kč - 3,0325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
12.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,9584 Kč - 1,0709 Kč 2000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
8,3531 Kč - 9,0707 Kč 1221 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
  • z/ze 31
Podložky 10.5 mm 16.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10340523

Cenové rozmezí
6,3766 Kč - 5,9975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm polyamid

10340714

Cenové rozmezí
1,7058 Kč - 1,5298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.0 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10214763

Cenové rozmezí
4,1698 Kč - 3,9667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Vnější průměr
    27.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm polyamid 6.6

10415269

Cenové rozmezí
1,4084 Kč - 1,2648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 13.0 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid

10214732

Cenové rozmezí
1,9359 Kč - 1,7735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 9.0 mm 24.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10214756

Cenové rozmezí
1,8953 Kč - 1,7058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 22.5 mm 39.6 mm 2.4 mm polyamid

10214619

Cenové rozmezí
7,7303 Kč - 7,1482 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    22.5 mm
  • Vnější průměr
    39.6 mm
  • Tloušťka
    2.4 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm polyamid

10340639

Cenové rozmezí
1,6787 Kč - 1,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    21.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm polyamid 6.6

10214688

Cenové rozmezí
0,6064 Kč - 0,5537 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm polyamid

10214701

Cenové rozmezí
2,491 Kč - 2,491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10340691

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.5 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.5 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid

10214664

Cenové rozmezí
1,611 Kč - 1,611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm polyamid 6.6

10214633

Cenové rozmezí
0,6823 Kč - 0,6241 Kč

Skladové zásoby
765 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm polyamid

10214640

Cenové rozmezí
2,0848 Kč - 1,9225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    27.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm polyamid 6.6

10414620

Cenové rozmezí
1,0403 Kč - 0,9314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Vnější průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm polyamid 6.6

10340622

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,34 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 5.3 mm 17.0 mm 1.6 mm polyamid 6.6

10340646

Cenové rozmezí
1,5163 Kč - 1,3674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 12.5 mm 27.0 mm 2.5 mm polyamid

10340660

Cenové rozmezí
3,0325 Kč - 2,7212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.5 mm
  • Vnější průměr
    27.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm polyamid 6.6

10214626

Cenové rozmezí
1,0709 Kč - 0,9584 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10340547

Cenové rozmezí
9,0707 Kč - 8,3531 Kč

Skladové zásoby
1221 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.5 mm
  • Vnější průměr
    36.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté