aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.
Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Výsledná koncová síla | Velikost závitu těla | Délka šroubu | Zajištění rukojeti v otevřené poloze | Průměr hlavy | Koncová síla (počáteční) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10195819 | 161,9379 Kč - 179,7451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
|
| 253,0302 Kč - 280,8522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 216,224 Kč - 239,9855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 253,3026 Kč - 281,1637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 182,504 Kč - 182,504 Kč | 10 Skladem |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 188,1396 Kč - 208,8086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
se zajištěním
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 185,4624 Kč - 205,8632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 194,2891 Kč - 215,6495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 183,6357 Kč - 203,8412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10195918 | 193,6552 Kč - 214,944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
| 252,424 Kč - 280,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 184,5559 Kč - 204,8314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10196120 | 216,224 Kč - 239,9855 Kč | 8 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
| 221,0407 Kč - 221,0407 Kč | 3 Skladem |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 253,0302 Kč - 280,8522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 248,0223 Kč - 275,2856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 332,0474 Kč - 368,5263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 167,8543 Kč - 186,3058 Kč | 2 Skladem |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
bez zámku
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 10196410 | 203,1762 Kč - 225,0957 Kč | 2 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
se zajištěním
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
|
| 202,5224 Kč - 202,5224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
se zajištěním
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N