Menu Vyhledávání

Pístky pružinové - se zajištěním/bez zajištění v otevřené poloze

Skladem

aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výsledná koncová síla Velikost závitu těla Délka šroubu Zajištění rukojeti v otevřené poloze Průměr hlavy Koncová síla (počáteční) Koupit
336,5416 Kč - 336,5416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
183,6357 Kč - 203,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
10195918 193,6552 Kč - 214,944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
252,424 Kč - 280,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
243,6145 Kč - 270,388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
10196205 330,2206 Kč - 366,5322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
331,1131 Kč - 367,5223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
196,7106 Kč - 196,7106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
se zajištěním
12.0 mm
3.00 N
10196380 181,8368 Kč - 201,8333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
221,0407 Kč - 221,0407 Kč 3 Skladem
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
10196564 198,8072 Kč - 198,8072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
se zajištěním
12.0 mm
3.00 N
233,9754 Kč - 233,9754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
366,0357 Kč - 366,0357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
299,9631 Kč - 299,9631 Kč 758 Skladem
M12 x 1.5
279,5601 Kč - 310,2938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
se zajištěním
21.0 mm
6.00 N
256,8236 Kč - 256,8236 Kč 600 Skladem
M10 x 1.0
327,2644 Kč - 327,2644 Kč 160 Skladem
M10 x 1.0
18.2 mm
490,3569 Kč - 490,3569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.0
18.2 mm
183,5196 Kč - 203,7053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
257,8484 Kč - 286,1977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
  • z/ze 6
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10624869

Cenové rozmezí
336,5416 Kč - 336,5416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 25.0 mm černá

10195833

Cenové rozmezí
203,8412 Kč - 183,6357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 28.0 mm černá

10195918

Cenové rozmezí
214,944 Kč - 193,6552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
  • Celková délka
    40.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10195970

Cenové rozmezí
280,1597 Kč - 252,424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 28.0 mm černá

10645116

Cenové rozmezí
270,388 Kč - 243,6145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
  • Celková délka
    40.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10196205

Cenové rozmezí
366,5322 Kč - 330,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10196182

Cenové rozmezí
367,5223 Kč - 331,1131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196342

Cenové rozmezí
196,7106 Kč - 196,7106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    32.5 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

10196380

Cenové rozmezí
201,8333 Kč - 181,8368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.5 mm
Pístky pružinové 28.0 mm černá

10195932

Cenové rozmezí
221,0407 Kč - 221,0407 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
  • Celková délka
    40.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 12.0 mm M6 polyamid černá

10196564

Cenové rozmezí
198,8072 Kč - 198,8072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    12.00 N
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    33.0 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

10196595

Cenové rozmezí
233,9754 Kč - 233,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

10196632

Cenové rozmezí
366,0357 Kč - 366,0357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    20.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Celková délka
    68.0 mm
Pístky pružinové M12 x 1.5 černá

10270677

Cenové rozmezí
299,9631 Kč - 299,9631 Kč

Skladové zásoby
758 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    ocel černěná
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Velikost závitu těla
    M12 x 1.5
Pístky pružinové 21.0 mm M12 polyamid černá

10196625

Cenové rozmezí
310,2938 Kč - 279,5601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    20.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
Pístky pružinové M10 x 1.0 černá

10270653

Cenové rozmezí
256,8236 Kč - 256,8236 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    ocel černěná
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Velikost závitu těla
    M10 x 1.0
Pístky pružinové 18.2 mm M10 x 1.0

10280829

Cenové rozmezí
327,2644 Kč - 327,2644 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Průměr hlavy
    18.2 mm
  • Materiál těla
    ocel pozinkovaná
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318155290
Pístky pružinové 18.2 mm M10 x 1.0

10280867

Cenové rozmezí
490,3569 Kč - 490,3569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Průměr hlavy
    18.2 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

10196397

Cenové rozmezí
203,7053 Kč - 183,5196 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M16 polyamid černá

10196434

Cenové rozmezí
286,1977 Kč - 257,8484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka šroubu
    20.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Celková délka
    68.0 mm