Menu Vyhledávání

Pístky pružinové – s páčkou

Skladem

Naše pružinové pístky s páčkou jsou vyráběny v provedení z nerezavějící oceli nebo leštěné oceli. V nabídce najdete několik provedení s různým průměrem čepu.

Produktová řada: SR5410 ,SR6568, SR6572

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka čepu Délka rukojeti Celková délka Povrchová úprava Průměr čepu Koupit
1 007,3182 Kč - 1 007,3182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
323,8759 Kč - 359,4902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
pozinkováno
10.0 mm
221,6624 Kč - 246,0234 Kč 6 Skladem
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
pozinkováno
6.0 mm
10197493 441,2085 Kč - 489,7138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
10.0 mm
487,013 Kč - 487,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
14.0 mm
466,7776 Kč - 518,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
10.0 mm
10197615 468,622 Kč - 520,1405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
14.0 mm
374,7838 Kč - 374,7838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
928,1373 Kč - 928,1373 Kč 12 Skladem
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
319,3578 Kč - 354,4702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
pozinkováno
12.0 mm
329,342 Kč - 362,5162 Kč 20 Skladem
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
263,2589 Kč - 292,2078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
pozinkováno
6.0 mm
441,2085 Kč - 489,7138 Kč 1 Skladem
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
10.0 mm
438,7649 Kč - 487,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
14.0 mm
466,7776 Kč - 518,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
10.0 mm
468,622 Kč - 520,1405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
s texturou
14.0 mm
327,4875 Kč - 363,5062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
pozinkováno; modře pasivováno
12.0 mm
292,2078 Kč - 292,2078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
matné
8.0 mm
386,7347 Kč - 386,7347 Kč 31 Skladem
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
928,1373 Kč - 928,1373 Kč 42 Skladem
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
  • z/ze 2
Pístky pružinové M20 x 1.5 ocel nerezavějící šedá

10270721

Cenové rozmezí
1 007,3182 Kč - 1 007,3182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    51.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Celková délka
    69.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové M20 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196656

Cenové rozmezí
359,4902 Kč - 323,8759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    56.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    20.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
Pístky pružinové M12 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196694

Cenové rozmezí
246,0234 Kč - 221,6624 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    22.0 N
  • Délka rukojeti
    25.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    8.0 N
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    8.0 mm
Pístky pružinové 37.0 mm 10.0 mm polyamid černá

10197493

Cenové rozmezí
489,7138 Kč - 441,2085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové 37.0 mm 14.0 mm polyamid černá

10197530

Cenové rozmezí
487,013 Kč - 487,013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    14.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové 10.0 mm polyamid černá

10197578

Cenové rozmezí
518,113 Kč - 466,7776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    48.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
Pístky pružinové 14.0 mm polyamid černá

10197615

Cenové rozmezí
520,1405 Kč - 468,622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    48.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové M20 x 1.5 ocel černěná černá

10270691

Cenové rozmezí
374,7838 Kč - 374,7838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Celková délka
    69.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové M20 x 1.5 ocel nerezavějící šedá

10270738

Cenové rozmezí
928,1373 Kč - 928,1373 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    51.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Celková délka
    69.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Pístky pružinové M20 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196663

Cenové rozmezí
354,4702 Kč - 319,3578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    56.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    20.0 N
  • Průměr čepu
    12.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
Pístky pružinové 10.0 mm polyamid černá

10197455

Cenové rozmezí
362,5162 Kč - 329,342 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Šířka základny
    20.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
Pístky pružinové M16 x 1.5 polyamid; ocel černá

10196700

Cenové rozmezí
292,2078 Kč - 263,2589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    30.0 N
  • Délka rukojeti
    30.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    11.0 N
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    10.0 mm
Pístky pružinové 37.0 mm 10.0 mm polyamid černá

10197509

Cenové rozmezí
489,7138 Kč - 441,2085 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové 37.0 mm 14.0 mm polyamid černá

10197547

Cenové rozmezí
487,013 Kč - 438,7649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    14.0 mm
  • Délka čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové 10.0 mm polyamid černá

10197585

Cenové rozmezí
518,113 Kč - 466,7776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    48.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    10.0 mm
Pístky pružinové 14.0 mm polyamid černá

10197622

Cenové rozmezí
520,1405 Kč - 468,622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    48.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    14.0 mm
Pístky pružinové polyamid; ocel černá

10197462

Cenové rozmezí
363,5062 Kč - 327,4875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka základny
    20.0 mm
  • Výsledná koncová síla
    55.0 N
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    16.0 N
  • Průměr čepu
    12.0 mm
Pístky pružinové M16 polyamid; ocel černá

10196717

Cenové rozmezí
292,2078 Kč - 292,2078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výsledná koncová síla
    30.0 N
  • Délka rukojeti
    30.0 mm
  • Koncová síla (počáteční)
    11.0 N
  • Průměr čepu
    8.0 mm
  • Délka čepu
    10.0 mm
Pístky pružinové M20 x 1.5 ocel černěná černá

10270707

Cenové rozmezí
386,7347 Kč - 386,7347 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    37.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Celková délka
    69.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Pístky pružinové M20 x 1.5 ocel nerezavějící šedá

10270745

Cenové rozmezí
928,1373 Kč - 928,1373 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Délka rukojeti
    51.0 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Celková délka
    69.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7318190090