Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10197455
1220936
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 79 | 373,3917 Kč |
| 80 + | 339,2223 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Šířka základny | 0.787 in |
|---|---|
| Šířka základny | 20.0 mm |
| Výsledná koncová síla | 55.0 N |
| Výsledná koncová síla | 55.0 N |
| Délka rukojeti | 1.457 in |
| Délka rukojeti | 37.0 mm |
| Koncová síla (počáteční) | 16.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 16.0 N |
| Průměr čepu | 0.394 in |
| Průměr čepu | 10.0 mm |
| Délka čepu | 0.551 in |
| Délka čepu | 14.0 mm |
| Celková délka | 2.677 in |
| Celková délka | 68.0 mm |
| Materiál základny | ocel |
| Barva | černá |
| Povrchová úprava | pozinkováno |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |
| Materiál čepu | ocel |
| Materiál (podrobně) | polyamid |