10197493
1220940
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 29 | 489,7138 Kč |
| 30 + | 441,2085 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výsledná koncová síla | 55.0 N |
|---|---|
| Výsledná koncová síla | 55.0 N |
| Délka rukojeti | 37.0 mm |
| Délka rukojeti | 1.457 in |
| Koncová síla (počáteční) | 16.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 16.0 N |
| Průměr čepu | 10.0 mm |
| Průměr čepu | 0.394 in |
| Délka čepu | 14.0 mm |
| Délka čepu | 0.551 in |
| Celková délka | 68.0 mm |
| Celková délka | 2.677 in |
| Materiál základny | ocel |
| Barva | černá |
| Povrchová úprava | s texturou |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |
| Materiál čepu | ocel |
| Materiál (podrobně) | polyamid |