Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10196663
1220844
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 79 | 365,1043 Kč |
| 80 + | 328,9385 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výsledná koncová síla | 56.0 N |
|---|---|
| Výsledná koncová síla | 56.0 N |
| Délka rukojeti | 37.0 mm |
| Délka rukojeti | 1.457 in |
| Koncová síla (počáteční) | 20.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 20.0 N |
| Průměr čepu | 12.0 mm |
| Průměr čepu | 0.472 in |
| Délka čepu | 12.0 mm |
| Délka čepu | 0.472 in |
| Celková délka | 2.736 in |
| Celková délka | 69.5 mm |
| Materiál základny | zinek tlakově litý |
| Barva | černá |
| Povrchová úprava | pozinkováno |
| Celní nomenklatura | 7907000090 |
| Materiál čepu | ocel |
| Materiál (podrobně) | zinek tlakově litý; polyamid; ocel |