Naše pružinové pístky s páčkou jsou vyráběny v provedení z nerezavějící oceli nebo leštěné oceli. V nabídce najdete několik provedení s různým průměrem čepu.
Produktová řada: SR5410 ,SR6568, SR6572
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka čepu | Délka rukojeti | Celková délka | Povrchová úprava | Průměr čepu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374,7838 Kč - 374,7838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 1 007,3182 Kč - 1 007,3182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 323,8759 Kč - 359,4902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 221,6624 Kč - 246,0234 Kč | 1 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10197493 | 441,2085 Kč - 489,7138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 487,013 Kč - 487,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 466,7776 Kč - 518,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10197615 | 468,622 Kč - 520,1405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 329,342 Kč - 362,5162 Kč | 20 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 928,1373 Kč - 928,1373 Kč | 10 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 319,3578 Kč - 354,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
pozinkováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 263,2589 Kč - 292,2078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 441,2085 Kč - 489,7138 Kč | 1 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 438,7649 Kč - 487,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 466,7776 Kč - 518,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 468,622 Kč - 520,1405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
s texturou
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 327,4875 Kč - 363,5062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
pozinkováno; modře pasivováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 928,1373 Kč - 928,1373 Kč | 20 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 227,0868 Kč - 252,0476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
pozinkováno
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 386,7347 Kč - 386,7347 Kč | 31 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm