Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.
Produktová řada: SR1825
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1041 Kč - 7,5692 Kč | 18000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 5,8025 Kč - 6,4346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,6624 Kč - 3,6624 Kč | 40000 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0326 Kč - 1,0326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,9389 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
přírodní
|
50.0 lb
50.0 lb
|
||
| 25,7526 Kč - 25,7526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,8115 Kč - 4,8115 Kč | 2065 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
černá
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 2,5134 Kč - 2,5134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,255 Kč - 2,255 Kč | 44642 Skladem |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 16,9337 Kč - 16,9337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,6051 Kč - 3,6051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 5,0556 Kč - 6,2335 Kč | 917 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 3,0305 Kč - 3,0305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 5,0414 Kč - 6,2335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 7,4974 Kč - 8,3305 Kč | 100 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,6912 Kč - 4,079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 28,7401 Kč - 28,7401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 12,6537 Kč - 12,6537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,6086 Kč - 1,7953 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 8,9911 Kč - 9,9821 Kč | 300 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg