10037133
WIT-50SRA-1-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 2,1893 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Průměr otvoru | 6.8 mm |
| Průměr otvoru | 0.268 in |
| Způsob montáže | montáž zatlačením |
| Maximální průměr kabelového svazku | 36.0 mm |
| Maximální průměr kabelového svazku | 1.417 in |
| Minimální pevnost v tahu | 22.0 kg |
| Minimální pevnost v tahu | 22.0 kg |
| Celková délka | 173.0 mm |
| Celková délka | 6.811 in |
| Celková šířka | 0.677 in |
| Celková šířka | 17.2 mm |
| Minimální průměr otvoru | 0.252 in |
| Minimální průměr otvoru | 6.4 mm |
| Maximální průměr otvoru | 0.268 in |
| Maximální průměr otvoru | 6.8 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | ULE70062 |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |