Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Nové objednací číslo:

10247778

Staré objednací číslo:

461244

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 28,7401 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 874,01 Kč

100 x 28,7401 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Certifikace UL
Barva přírodní
Průměr otvoru 5.0 mm
Způsob montáže Screw
Maximální průměr kabelového svazku 60.0 mm
Minimální pevnost v tahu 22.0 kg
Celková délka 219.0 mm
Celková šířka 4.2 mm
Minimální průměr otvoru 0.25 mm
Maximální průměr otvoru 5.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA ULE70062
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás