Menu Vyhledávání

Pásky vázací 13.5 mm 109.0 mm 21.0 mm polyamid 6.6 přírodní

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 4.8 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Nové objednací číslo:

10178287

Staré objednací číslo:

WIT-18RA-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,0326 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 032,60 Kč

1000 x 1,0326 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Průměr otvoru 4.8 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Maximální průměr kabelového svazku 21.0 mm
Minimální pevnost v tahu 8.0 kg
Celková délka 109.0 mm
Celková šířka 13.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA ULE70062
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás