Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10247945
461261
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,7953 Kč |
| 1000 - 1999 | 1,7092 Kč |
| 2000 + | 1,6086 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Certifikace | UL |
|---|---|
| Barva | černá |
| Průměr otvoru | 3.2 mm |
| Průměr otvoru | 0.126 in |
| Způsob montáže | Screw |
| Maximální průměr kabelového svazku | 25.0 mm |
| Maximální průměr kabelového svazku | 0.984 in |
| Minimální pevnost v tahu | 8.0 kg |
| Minimální pevnost v tahu | 8.0 kg |
| Celková délka | 100.0 mm |
| Celková délka | 3.937 in |
| Celková šířka | 2.5 mm |
| Celková šířka | 0.098 in |
| Minimální průměr otvoru | 0.01 in |
| Minimální průměr otvoru | 0.25 mm |
| Maximální průměr otvoru | 0.126 in |
| Maximální průměr otvoru | 3.2 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | ULE70062 |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |