Menu Vyhledávání

Páčky stavitelné – se zkosenou rukojetí a vnějším závitem

Skladem

Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje do vnitřního závitu na zařízení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 39
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška těla Velikost závitu Průměr základny Koupit
45,1524 Kč - 52,6824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0 mm
M8
15.0 mm
49,9074 Kč - 58,4694 Kč 5 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
62,2484 Kč - 75,2726 Kč 12 Skladem
26.0 mm
M5
12.0 mm
62,3042 Kč - 75,2726 Kč 2 Skladem
26.0 mm
M5
12.0 mm
58,9853 Kč - 133,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
M10
19.0 mm
10260425 58,0929 Kč - 135,5958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M6
12.0 mm
116,4368 Kč - 226,7591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
M12
24.0 mm
483,9508 Kč - 567,8252 Kč 31 Skladem
M10
15.7 mm
52,278 Kč - 61,8719 Kč 14 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
472,1156 Kč - 472,1156 Kč 4 Skladem
M8
13.5 mm
53,9375 Kč - 159,3443 Kč 1 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
45,1802 Kč - 140,1922 Kč 3 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
52,6824 Kč - 62,2902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0 mm
M8
15.0 mm
51,4693 Kč - 60,9376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M5
12.0 mm
456,1665 Kč - 456,1665 Kč 10 Skladem
M6
9.7 mm
572,8953 Kč - 663,5202 Kč 260 Skladem
M12
18.5 mm
55,7224 Kč - 144,0226 Kč 10 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
669,894 Kč - 781,5527 Kč 40 Skladem
M12
18.5 mm
478,504 Kč - 478,504 Kč 21 Skladem
M8
13.5 mm
119,5325 Kč - 489,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
M12
24.0 mm
  • z/ze 2
Upínací páka čep s vnějším závitem M8 30.0 mm polyamid oranžová

10259306

Cenové rozmezí
52,6824 Kč - 45,1524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M8 40.0 mm polyamid oranžová

10259313

Cenové rozmezí
58,4694 Kč - 49,9074 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M5 20.0 mm černá

10260418

Cenové rozmezí
75,2726 Kč - 62,2484 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M5 20.0 mm polyamid oranžová

10259283

Cenové rozmezí
75,2726 Kč - 62,3042 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M10 30.0 mm polyamid oranžová

10259320

Cenové rozmezí
133,2975 Kč - 58,9853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Výška těla
    46.0 mm
  • Délka rukojeti
    83.0 mm
Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M6 20.0 mm černá

10260425

Cenové rozmezí
135,5958 Kč - 58,0929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M12 35.0 mm polyamid oranžová

10259344

Cenové rozmezí
226,7591 Kč - 116,4368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Výška těla
    51.0 mm
  • Délka rukojeti
    104.0 mm
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 20.0 mm černá

10275115

Cenové rozmezí
567,8252 Kč - 483,9508 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr základny
    15.7 mm
  • Délka rukojeti
    78.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 10.0 mm černá

10261200

Cenové rozmezí
61,8719 Kč - 52,278 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 25.0 mm černá

10275085

Cenové rozmezí
472,1156 Kč - 472,1156 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr základny
    13.5 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 45.0 mm černá

10261224

Cenové rozmezí
159,3443 Kč - 53,9375 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 40.0 mm černá

10260449

Cenové rozmezí
140,1922 Kč - 45,1802 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 16.0 mm černá

10261217

Cenové rozmezí
62,2902 Kč - 52,6824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M5 10.0 mm černá

10261422

Cenové rozmezí
60,9376 Kč - 51,4693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M6 20.0 mm černá

10275054

Cenové rozmezí
456,1665 Kč - 456,1665 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr základny
    9.7 mm
  • Délka rukojeti
    42.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Upínací páka 92.0 mm Čep M12 32.0 mm černá

10275146

Cenové rozmezí
663,5202 Kč - 572,8953 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr základny
    18.5 mm
  • Délka rukojeti
    92.0 mm
  • Délka závitu
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 30.0 mm černá

10260432

Cenové rozmezí
144,0226 Kč - 55,7224 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 92.0 mm Čep M12 40.0 mm černá

10275153

Cenové rozmezí
781,5527 Kč - 669,894 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr základny
    18.5 mm
  • Délka rukojeti
    92.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 32.0 mm černá

10275092

Cenové rozmezí
478,504 Kč - 478,504 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr základny
    13.5 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
  • Délka závitu
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Upínací páka 104.0 mm čep s vnějším závitem M12 50.0 mm černá

10261248

Cenové rozmezí
489,5239 Kč - 119,5325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Výška těla
    51.0 mm
  • Délka rukojeti
    104.0 mm