Menu Vyhledávání

Upínací páka čep s vnějším závitem M10 30.0 mm polyamid oranžová

Nové objednací číslo:

10259320

Staré objednací číslo:

466009

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 133,2975 Kč
10 - 149 68,4816 Kč
150 + 58,9853 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

133,30 Kč

1 x 133,2975 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Průměr základny 19.0 mm
Výška těla 46.0 mm
Délka rukojeti 83.0 mm
Délka závitu 30.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 3926909790
Celková výška 57.0 mm
Způsob montáže Stud

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás