Menu Vyhledávání

Páčky stavitelné – s rukojetí ve tvaru slzy a vnitřním závitem

Skladem

Stavitelné páčky s otevřenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Výška základny Celková výška Průměr základny Rádius rukojeti Koupit
191,4914 Kč - 191,4914 Kč 210 Skladem
M5
25.0 mm
9.7 mm
265,6166 Kč - 265,6166 Kč 113 Skladem
M8
36.0 mm
15.7 mm
222,6075 Kč - 222,6075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
31.5 mm
13.5 mm
365,7299 Kč - 365,7299 Kč 10 Skladem
M10
43.0 mm
18.5 mm
191,0568 Kč - 222,6075 Kč 624 Skladem
M8
31.5 mm
13.5 mm
365,7299 Kč - 365,7299 Kč 40 Skladem
M12
43.0 mm
18.5 mm
265,6166 Kč - 265,6166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
36.0 mm
15.7 mm
164,359 Kč - 191,4914 Kč 160 Skladem
M6
25.0 mm
9.7 mm
100,5122 Kč - 100,5122 Kč 10 Skladem
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
100,5122 Kč - 100,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
95,1854 Kč - 106,4247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
106,6896 Kč - 119,421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
90,1514 Kč - 100,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
95,1854 Kč - 106,4247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
10268414 452,4871 Kč - 452,4871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
51.0 mm
22.7 mm
100,5122 Kč - 100,5122 Kč 10 Skladem
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
100,5122 Kč - 100,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
90,1514 Kč - 100,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
95,1854 Kč - 106,4247 Kč 18 Skladem
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
106,6896 Kč - 119,421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
  • z/ze 2
Upínací páka M5 Závitová vložka

10268315

Cenové rozmezí
191,4914 Kč - 191,4914 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
  • Průměr základny
    9.7 mm
Upínací páka M8 Závitová vložka

10268360

Cenové rozmezí
265,6166 Kč - 265,6166 Kč

Skladové zásoby
113 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
  • Průměr základny
    15.7 mm
Upínací páka M6 Závitová vložka

10268346

Cenové rozmezí
222,6075 Kč - 222,6075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
  • Průměr základny
    13.5 mm
Upínací páka M10 Závitová vložka

10268384

Cenové rozmezí
365,7299 Kč - 365,7299 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    43.0 mm
  • Průměr základny
    18.5 mm
Upínací páka M8 Závitová vložka

10268353

Cenové rozmezí
222,6075 Kč - 191,0568 Kč

Skladové zásoby
624 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
  • Průměr základny
    13.5 mm
Upínací páka M12 Závitová vložka

10268391

Cenové rozmezí
365,7299 Kč - 365,7299 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    43.0 mm
  • Průměr základny
    18.5 mm
Upínací páka M10 Závitová vložka

10268377

Cenové rozmezí
265,6166 Kč - 265,6166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
  • Průměr základny
    15.7 mm
Upínací páka M6 Závitová vložka

10268322

Cenové rozmezí
191,4914 Kč - 164,359 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
  • Průměr základny
    9.7 mm
Upínací páka M3 30.0 mm Závitová vložka černá

10189917

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 100,5122 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
Upínací páka M4 30.0 mm Závitová vložka černá

10189955

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 100,5122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
Upínací páka M6 44.0 mm Závitová vložka oranžová

10190166

Cenové rozmezí
106,4247 Kč - 95,1854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    oranžová
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
Upínací páka M8 63.0 mm Závitová vložka oranžová

10190364

Cenové rozmezí
119,421 Kč - 106,6896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    oranžová
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; mosaz
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
Upínací páka M5 44.0 mm Závitová vložka černá

10190111

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 90,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
Upínací páka M6 44.0 mm Závitová vložka černá

10190159

Cenové rozmezí
106,4247 Kč - 95,1854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
Upínací páka M16 Závitová vložka

10268414

Cenové rozmezí
452,4871 Kč - 452,4871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    51.0 mm
  • Průměr základny
    22.7 mm
Upínací páka M3 30.0 mm Závitová vložka červená

10189948

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 100,5122 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva tlačítka
    červená
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
Upínací páka M4 30.0 mm Závitová vložka červená

10189986

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 100,5122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    červená
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
Upínací páka M5 44.0 mm Závitová vložka červená

10190142

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 90,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    červená
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
Upínací páka M6 44.0 mm Závitová vložka červená

10190180

Cenové rozmezí
106,4247 Kč - 95,1854 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Barva tlačítka
    červená
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert
Upínací páka M8 63.0 mm Závitová vložka červená

10190388

Cenové rozmezí
119,421 Kč - 106,6896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    červená
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid se skelným vláknem
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Způsob montáže
    Threaded Insert