10190180
1219256
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 249 | 106,4247 Kč |
| 250 + | 95,1854 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva tlačítka | červená |
|---|---|
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid se skelným vláknem |
| Provedení rukojeti | rukojeť šikmá |
| Způsob montáže | Threaded Insert |
| Výška základny | 6.0 mm |
| Výška základny | 0.236 in |
| Průměr základny | 0.472 in |
| Průměr základny | 12.0 mm |
| Délka rukojeti | 2.047 in |
| Délka rukojeti | 52.0 mm |
| Rádius rukojeti | 1.732 in |
| Rádius rukojeti | 44.0 mm |
| Celková výška | 1.28 in |
| Celková výška | 32.5 mm |
| Délka závitu | 0.394 in |
| Délka závitu | 10.0 mm |
| Velikost závitu | M6 |
| Celní nomenklatura | 3926300090 |