Menu Vyhledávání

Upínací páka M6 44.0 mm Závitová vložka oranžová

Nové objednací číslo:

10190166

Staré objednací číslo:

1219254

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 249 106,4247 Kč
250 + 95,1854 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 064,25 Kč

10 x 106,4247 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva tlačítka oranžová
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Způsob montáže Threaded Insert
Výška základny 6.0 mm
Průměr základny 12.0 mm
Délka rukojeti 52.0 mm
Rádius rukojeti 44.0 mm
Celková výška 32.5 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás