Menu Vyhledávání

Upínací páka M8 63.0 mm Závitová vložka oranžová

Nové objednací číslo:

10190364

Staré objednací číslo:

1219274

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 299 119,421 Kč
300 + 106,6896 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 194,21 Kč

10 x 119,421 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva tlačítka oranžová
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid; mosaz
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Způsob montáže Threaded Insert
Výška základny 8.0 mm
Průměr základny 15.0 mm
Délka rukojeti 73.5 mm
Rádius rukojeti 63.0 mm
Celková výška 43.0 mm
Délka závitu 13.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás