10189955
1219233
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 100,5122 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva tlačítka | černá |
|---|---|
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid se skelným vláknem |
| Provedení rukojeti | rukojeť šikmá |
| Způsob montáže | Threaded Insert |
| Výška základny | 0.236 in |
| Výška základny | 6.0 mm |
| Průměr základny | 0.472 in |
| Průměr základny | 12.0 mm |
| Délka rukojeti | 1.476 in |
| Délka rukojeti | 37.5 mm |
| Rádius rukojeti | 1.181 in |
| Rádius rukojeti | 30.0 mm |
| Celková výška | 30.0 mm |
| Celková výška | 1.181 in |
| Délka závitu | 0.394 in |
| Délka závitu | 10.0 mm |
| Velikost závitu | M4 |
| Celní nomenklatura | 3926300090 |