Stavitelné páčky s otevřenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Výška základny | Celková výška | Průměr základny | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,4914 Kč - 191,4914 Kč | 210 Skladem |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 265,6166 Kč - 265,6166 Kč | 113 Skladem |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| 222,6075 Kč - 222,6075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 365,7299 Kč - 365,7299 Kč | 10 Skladem |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 191,0568 Kč - 222,6075 Kč | 624 Skladem |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 365,7299 Kč - 365,7299 Kč | 40 Skladem |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 265,6166 Kč - 265,6166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| 164,359 Kč - 191,4914 Kč | 160 Skladem |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 100,5122 Kč - 100,5122 Kč | 10 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 100,5122 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 95,1854 Kč - 106,4247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 106,6896 Kč - 119,421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 90,1514 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 95,1854 Kč - 106,4247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 10268414 | 452,4871 Kč - 452,4871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.894 in
22.7 mm
|
|
|
| 100,5122 Kč - 100,5122 Kč | 10 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 100,5122 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 90,1514 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 95,1854 Kč - 106,4247 Kč | 18 Skladem |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 106,6896 Kč - 119,421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm