Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235,4711 Kč - 235,4711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
||
| 162,5627 Kč - 162,5627 Kč | 20 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 245,2058 Kč - 245,2058 Kč | 71 Skladem |
M12
|
|
|
||
| 213,7709 Kč - 249,0736 Kč | 71 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 256,9685 Kč - 299,3982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
||
| 170,6315 Kč - 198,7923 Kč | 23 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 233,7727 Kč - 233,7727 Kč | 80 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 429,3962 Kč - 429,3962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
|
||
| 173,1085 Kč - 201,704 Kč | 750 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 90,4443 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 89,496 Kč - 99,3269 Kč | 9 Skladem |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 90,4443 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 103,8868 Kč - 115,3074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 103,8868 Kč - 115,3074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 108,8231 Kč - 121,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 108,8231 Kč - 121,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm