Menu Vyhledávání

Páčky stavitelné - s vnějším závitem 73.5 mm M8 25.0 mm PA GF černá

Nové objednací číslo:

10190487

Staré objednací číslo:

1219286

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 299 117,0643 Kč
300 + 105,4068 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 170,64 Kč

10 x 117,0643 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva tlačítka oranžová
Barva černá
Materiál (podrobně) technopolymer se skelným vláknem
Materiál závitu ocel
Výška základny 37.5 mm
Průměr rukojeti 19.0 mm
Délka rukojeti 73.5 mm
Rádius rukojeti 63.0 mm
Celková výška 43.0 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás