10190555
1219293
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 249 | 121,2059 Kč |
| 250 + | 108,8231 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva tlačítka | černá |
|---|---|
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | technopolymer se skelným vláknem |
| Materiál závitu | ocel |
| Výška základny | 1.476 in |
| Výška základny | 37.5 mm |
| Průměr rukojeti | 0.748 in |
| Průměr rukojeti | 19.0 mm |
| Délka rukojeti | 73.5 mm |
| Délka rukojeti | 2.894 in |
| Rádius rukojeti | 63.0 mm |
| Rádius rukojeti | 2.48 in |
| Celková výška | 1.693 in |
| Celková výška | 43.0 mm |
| Délka závitu | 40.0 mm |
| Délka závitu | 1.575 in |
| Velikost závitu | M8 |
| Celní nomenklatura | 3926300090 |