Čelní ozubená kola jsou jedním z nejběžnějších typů převodů. Můžeme je najít i pod názvem ozubená kola s čelním nebo také přímým ozubením v mnoha zařízeních vyžadujících převod mechanické síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet zubů | Průměr středu | Průměr otvoru | Vnější průměr | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227,4075 Kč - 282,5164 Kč | 1 Skladem |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
348,5437 Kč - 399,762 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
24,4308 Kč - 29,144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||||
388,2717 Kč - 445,2352 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
121,2756 Kč - 150,7125 Kč | 4 Skladem |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||
24,4308 Kč - 29,144 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||||
500,3998 Kč - 568,4771 Kč | 5 Skladem |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
527,4941 Kč - 605,1372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
828,8774 Kč - 950,3344 Kč | 5 Skladem |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||
70,9637 Kč - 103,6497 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||||||
189,5063 Kč - 235,5093 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
423,886 Kč - 486,4134 Kč | 30 Skladem |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
16,6637 Kč - 19,4247 Kč | 100 Skladem |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||||||
24,4308 Kč - 29,144 Kč | 2500 Skladem |
13
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
212,2638 Kč - 263,6912 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
21
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
442,6973 Kč - 507,9577 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
668,7383 Kč - 766,9637 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||
735,2955 Kč - 1 047,9879 Kč | 23 Skladem |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||||
113,7177 Kč - 141,2721 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||
329,6628 Kč - 378,2038 Kč | 1 Skladem |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku