Menu Vyhledávání

Kola ozubená 18.0 mm 6.0 mm 9.0 mm acetal (POM)

Toto převodové ozubené kolo je vyrobeno z přírodního acetalu (POM) a používá se ke kontrole zrychlení pohybujícího se objektu jako klapek, skříní a dvířek ovládacích panelů.
Nové objednací číslo:

10185452

Staré objednací číslo:

104000300005

7 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 242,5746 Kč
50 + 195,1915 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 425,75 Kč

10 x 242,5746 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr středu 9.0 mm
Šířka středu 8.0 mm
Celková šířka 16.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva přírodní
Počet zubů 18
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás