10185711
104003000005
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 131,8456 Kč |
50 + | 106,1179 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bore Diameter | 4.0 mm |
---|---|
Bore Diameter | 0.157 in |
Face Width | 3.0 mm |
Face Width | 0.118 in |
Hub Diameter | 10.0 mm |
Hub Diameter | 0.394 in |
Hub Width | 4.0 mm |
Hub Width | 0.157 in |
Overall Width | 10.0 mm |
Overall Width | 0.394 in |
Full Material | Polyoxymethylene |
Colour | Natural |
Number of Teeth | 25 |
Gear Type | Spur Gear |
Commodity Code | 3926300090 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Pitch Diameter | 12.5 mm |
Pitch Diameter | 0.492 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku