Menu Vyhledávání

Kola ozubená 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm acetal (POM)

Toto převodové ozubené kolo je vyrobeno z přírodního acetalu (POM) a používá se ke kontrole zrychlení pohybujícího se objektu jako klapek, skříní a dvířek ovládacích panelů.
Nové objednací číslo:

10185575

Staré objednací číslo:

104001500005

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 458,5923 Kč
10 + 399,9199 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

458,59 Kč

1 x 458,5923 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr středu 18.0 mm
Šířka středu 10.0 mm
Celková šířka 25.0 mm
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva přírodní
Počet zubů 12
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás