Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací – se zkosenou hlavou

Skladem

Zatlačovací nýt má konstrukci se zkosenou hlavou. Úkos usnadňuje efektivní montáž a demontáž.

Nýt se instaluje rychlým a snadným vložením do obrobku. Zatlačte na dřík, který zapadne do závěrné hlavy ve tvaru "H". Jakmile je dřík zasunut do závěrné hlavy, její nožičky se roztáhnou a zablokují sestavu nýtu pevně na místě. Jakmile je sestava nýtu nainstalována, přípěrná hlava čepu vyčnívá z povrchu panelu, ale přesto poskytuje pěkný, úhledný a dokončený vzhled.

  • Materiál: polyamid 6
  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • Barvy: černá a bílá
  • Montáž bez nástrojů
  • Po montáži lze opět demontovat

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka panelu Koupit
3,7199 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
černá
1.0 mm
6.4 mm
5,4866 Kč - 7,5979 Kč 750 Skladem
3.6 mm
černá
1.0 mm
6.0 mm
3,7199 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
černá
1.0 mm
6.4 mm
3,7199 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
bílá
1.0 mm
6.0 mm
3,9066 Kč - 5,4004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
bílá
1.0 mm
6.0 mm
3,7199 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
bílá
1.0 mm
6.4 mm
3,7199 Kč - 5,1419 Kč 50 Skladem
3.1 mm
bílá
1.0 mm
6.0 mm
3,7199 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
bílá
1.0 mm
6.4 mm
3,7199 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
černá
1.0 mm
6.4 mm
3,7199 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
bílá
1.0 mm
6.4 mm
5,4866 Kč - 7,5979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
bílá
1.0 mm
6.0 mm
3,9066 Kč - 5,4004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
černá
1.0 mm
6.0 mm
3,7199 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
bílá
1.0 mm
6.4 mm
3,7199 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
černá
1.0 mm
6.0 mm
4,1365 Kč - 4,1365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.7 mm
černá
1.0 mm
6.4 mm
2.2 - 3.1 mm
Nýty zatlačovací 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm polyamid černá

10331231

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 3.0 mm
Nýty zatlačovací 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm polyamid černá

10331279

Cenové rozmezí
7,5979 Kč - 5,4866 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.5 - 5.5 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm polyamid černá

10331163

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 3.0 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm polyamid bílá

10331200

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.0 - 6.5 mm
Nýty zatlačovací 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm polyamid bílá

10331248

Cenové rozmezí
5,4004 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 4.0 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm polyamid bílá

10331156

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 3.0 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm polyamid bílá

10331194

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 5.0 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 1.0 mm 2.0 mm polyamid bílá

10331149

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 2.0 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm polyamid černá

10331187

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 4.0 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm polyamid bílá

10331170

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 4.0 mm
Nýty zatlačovací 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm polyamid bílá

10331262

Cenové rozmezí
7,5979 Kč - 5,4866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.5 - 5.5 mm
Nýty zatlačovací 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm polyamid černá

10331255

Cenové rozmezí
5,4004 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 4.0 mm
Nýty zatlačovací 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm polyamid bílá

10331224

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 3.0 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm polyamid černá

10331217

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.0 - 6.5 mm
Nýt expanzní 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm polyamid 6 černá

10321027

Cenové rozmezí
4,1365 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.2 - 3.1 mm