10331262
094126060301
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 7,3766 Kč |
500 - 999 | 6,8885 Kč |
1000 + | 5,3268 Kč |
Anchor Length | 7.0 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.276 in |
Head Diameter | 6.0 mm |
Head Diameter | 0.236 in |
Head Height | 1.0 mm |
Head Height | 0.039 in |
Compatible Hole Diameter | 3.6 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.142 in |
Compatible Panel Thickness Range | 4.5 - 5.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.177 - 0.217 in |
Rivet Type | Snap Rivet |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | White |
Full Material | Nylon 6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku