10331156
094112060301
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 4,9921 Kč |
| 500 - 999 | 4,6714 Kč |
| 1000 + | 3,6116 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.177 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 4.5 mm |
| Průměr hlavy | 0.252 in |
| Průměr hlavy | 6.4 mm |
| Výška hlavy | 1.0 mm |
| Výška hlavy | 0.039 in |
| Průměr otvoru | 0.122 in |
| Průměr otvoru | 3.1 mm |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.079 - 0.118 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 2.0 - 3.0 mm |
| Typ nýtu | Nýty spínací |
| Uchycení nýtu | Zatlačovací |
| Barva | bílá |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |