Menu Vyhledávání

Nýt expanzní 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm polyamid 6 černá

Zatlačovací nýty typu H mají takovou konstrukci hlavy, která usnadňuje a urychluje montáž i demontáž. Pro instalaci jednoduše vložte nýt do obrobku, zatlačte na přípěrnou plochou hlavu dříku, který zapadne do závěrné hlavy (průchodky). Když se dřík zatlačí dolů do průchodky, nožičky průchodky se roztáhnou a zablokují sestavu nýtu pevně na místě. Přípěrná hlava je plochá, se zkoseným okrajem. Tento rovný povrch poskytuje čistý a úhledný vzhled. Vyrábí se z polyamidu 6 s certifikátem UL.
Nové objednací číslo:

10321027

Staré objednací číslo:

SRH-3545

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,016 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 016,00 Kč

1000 x 4,016 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 4.5 mm
Průměr hlavy 6.4 mm
Výška hlavy 1.0 mm
Průměr otvoru 3.7 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.2 - 3.1 mm
Typ nýtu H-Type Rivet
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás