10331149
094111060301
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 4,9921 Kč |
500 - 999 | 4,6714 Kč |
1000 + | 3,6116 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 0.138 in |
---|---|
Délka ukotvení | 3.5 mm |
Průměr hlavy | 0.252 in |
Průměr hlavy | 6.4 mm |
Výška hlavy | 0.039 in |
Výška hlavy | 1.0 mm |
Průměr otvoru | 3.1 mm |
Průměr otvoru | 0.122 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.039 - 0.079 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 1.0 - 2.0 mm |
Typ nýtu | Nýty spínací |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Barva | bílá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |