Menu Vyhledávání

Nýty šroubovací - plastové

Skladem

Plastové šroubovací nýty jsou rychloupínací spojovací prvky, vhodné pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba vyměnit ve spěchu. Mohou být snadno instalovány, utaženy, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.

V sortimentu jsou také šroubovací nýty, které jsou vyrobené z nylonu 6/6 s křížovou drážkou pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci v elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z houževnatého polyamidu, které jsou nabízeny s výběrem materiálu čepu. Možnost použití acetalového čepu je ideální pro pevné nebo duté materiály, včetně dřeva, betonu, kovu, plastu, dlaždic nebo malty. Varianta pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci, stejně jako vysokou odtrhovací sílu. K dispozici jsou také možnosti vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a nabízejí vysokou retenční sílu.

  • Rychlá a snadná instalace
  • Vysoká pevnost a všestrannost
  • Barvy: bílá, černá a přírodní
  • Typy hlav: kulaté, zešikmené a hříbovité
  • Typy s křížovou a plochou drážkou


Produktová řada: SR1962

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar hlavy nýtu Výška hlavy Průměr otvoru Průměr hlavy Provedení Tloušťka panelu Drážka Koupit
7,028 Kč - 7,028 Kč 6500 Skladem
zešikmené
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
4,9224 Kč - 6,8049 Kč 109750 Skladem
zešikmené
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
7,4184 Kč - 10,2771 Kč 17500 Skladem
zešikmené
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,4104 Kč - 7,4882 Kč 53500 Skladem
zešikmené
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,3866 Kč - 8,8548 Kč 3500 Skladem
zešikmené
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,8985 Kč - 8,1575 Kč 6500 Skladem
zešikmené
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
10303245 5,9682 Kč - 7,0699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zešikmené
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
Typ 5
5.0 - 14.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,8607 Kč - 9,5101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zešikmené
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,4104 Kč - 7,4882 Kč 27500 Skladem
zešikmené
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,3866 Kč - 8,8548 Kč 16750 Skladem
zešikmené
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
11,9225 Kč - 12,1736 Kč 3000 Skladem
zešikmené
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,1774 Kč - 8,5619 Kč 45000 Skladem
zešikmené
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
4,9224 Kč - 6,8049 Kč 10500 Skladem
zešikmené
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,8985 Kč - 8,1575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zešikmené
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,2471 Kč - 7,3906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zešikmené
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
7
4.0 - 10.5 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,1454 Kč - 5,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zešikmené
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
10,5559 Kč - 10,5559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zešikmené
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
3,8068 Kč - 3,8068 Kč 1800 Skladem
zešikmené
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,5557 Kč - 8,0935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
2.6 mm
6.4 mm
15.1 mm
7
3.9 - 4.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
2,5278 Kč - 3,1206 Kč 1000 Skladem
zešikmené
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Vnitřní kulatá drážka
  • z/ze 2
Nýty šroubovací 4.4 mm (PT) černá

10036419

Cenové rozmezí
7,028 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.2 - 4.4 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
Nýty šroubovací 7.0 mm (PT) přírodní

10082119

Cenové rozmezí
6,8049 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
109750 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
Nýty šroubovací 10.0 mm (PT) černá

10082089

Cenové rozmezí
10,2771 Kč - 7,4184 Kč

Skladové zásoby
17500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
Nýty šroubovací 8.0 mm (PT) černá

10082140

Cenové rozmezí
7,4882 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
53500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka ukotvení
    10.7 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
Nýty šroubovací 10.0 mm (PT) černá

10082188

Cenové rozmezí
8,8548 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    13.5 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
Nýty šroubovací 9.0 mm (PT) přírodní

10082157

Cenové rozmezí
8,1575 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Délka ukotvení
    12.1 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
Nýty šroubovací 10.6 mm 14.0 mm (PT) polyamid 6.6 černá

10303245

Cenové rozmezí
7,0699 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    5.0 - 14.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.6 mm
  • Průměr hlavy
    21.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Délka ukotvení
    28.0 mm
Nýty šroubovací 7.0 mm (PT) černá

10082072

Cenové rozmezí
9,5101 Kč - 6,8607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
Nýty šroubovací 8.0 mm (PT) přírodní

10082133

Cenové rozmezí
7,4882 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
27500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka ukotvení
    10.7 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
Nýty šroubovací 10.0 mm (PT) přírodní

10082171

Cenové rozmezí
8,8548 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
16750 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    13.5 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
Nýty šroubovací 6.0 mm (PT) černá

10036396

Cenové rozmezí
12,1736 Kč - 11,9225 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    1.5 - 6.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
Nýty šroubovací 7.0 mm (PT) černá

10082065

Cenové rozmezí
8,5619 Kč - 6,1774 Kč

Skladové zásoby
45000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
Nýty šroubovací 7.0 mm (PT) černá

10082126

Cenové rozmezí
6,8049 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
Nýty šroubovací 9.0 mm (PT) černá

10082164

Cenové rozmezí
8,1575 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Délka ukotvení
    12.1 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
Nýty šroubovací 9.8 mm 10.5 mm (PT) polyamid černá

10303252

Cenové rozmezí
7,3906 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.0 - 10.5 mm
  • Průměr otvoru
    9.8 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Délka ukotvení
    21.0 mm
Nýty šroubovací 10.0 mm (PT) černá

10177839

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
Nýty šroubovací 6.0 mm (PT) černá

10036402

Cenové rozmezí
10,5559 Kč - 10,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    1.5 - 6.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
Nýty šroubovací 8.0 mm (PT) černá

10036389

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    7.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka ukotvení
    22.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
Nýty šroubovací 6.4 mm 4.0 mm (PT) polyamid 6.6 přírodní

10373606

Cenové rozmezí
8,0935 Kč - 6,5557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.9 - 4.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka ukotvení
    10.7 mm
Nýty šroubovací 6.4 mm 6.4 mm (PT) polyamid bílá

10406793

Cenové rozmezí
3,1206 Kč - 2,5278 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka ukotvení
    19.1 mm