Menu Vyhledávání

Nýty spínací

Skladem

Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.

Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).

K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.

Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).

  • Ideální pro upevnění panelů a dílů serverových skříní
  • Barvy: černá, bílá, světle hnědá a přírodní.
  • Bez použití nástrojů


Produktová řada: SR2316

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka čepu Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
3,2106 Kč - 3,9636 Kč 700 Skladem
černá
polyamid 6.6
1.0 mm
7.0 mm
1.6 mm
4.0 - 5.0 mm
4.0 - 4.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.6 mm
6.2 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,763 Kč - 3,763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
3,3465 Kč - 3,3465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
6,9516 Kč - 6,9516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
polyamid 4/6
1.6 mm
6.4 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
6,4202 Kč - 6,4202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
polyamid 4/6
1.6 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,0161 Kč - 3,5619 Kč 1000 Skladem
černá
Polyamid 6.6
1.8 mm
8.0 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč 1000 Skladem
černá
Polyamid 6.6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4,0071 Kč - 4,0071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
2.5 mm
12.1 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3,921 Kč - 3,921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
2.2 mm
8.9 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
2.1 mm
9.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
7,1814 Kč - 7,1814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
polyamid 4/6
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
2.2 mm
9.0 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
4,1365 Kč - 4,1365 Kč 10 Skladem
černá
Polyamid 6.6
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4,2226 Kč - 4,2226 Kč 1000 Skladem
černá
Polyamid 6.6
3.0 mm
11.2 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,9706 Kč - 2,9706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
7,5117 Kč - 7,5117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
polyamid 4/6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 4.2 mm
4,2226 Kč - 4,2226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
3.0 mm
12.0 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
6,7936 Kč - 6,7936 Kč 94300 Skladem
béžová
polyamid 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
5,1419 Kč - 5,1419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Polyamid 6.6
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
  • z/ze 8
Nýt expanzní 4.0 mm 4.0 mm 5.0 mm polyamid 6.6 černá

10366462

Cenové rozmezí
3,9636 Kč - 3,2106 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Délka čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy čepu
    8.9 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
Nýt expanzní 6.5 mm 7.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174159

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.5 - 7.5 mm
Nýt expanzní 4.4 mm 5.0 mm polyamid 6 bílá

10172575

Cenové rozmezí
3,763 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.4 mm
  • Délka čepu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.2 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 1.0 mm 3.0 mm polyamid 6 černá

10172605

Cenové rozmezí
3,3465 Kč - 3,3465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.2 mm
  • Délka čepu
    4.5 mm
  • Průměr hlavy čepu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.4 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 1.2 mm 2.1 mm polyamid 4/6 béžová

10173534

Cenové rozmezí
6,9516 Kč - 6,9516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.2 - 2.1 mm
Nýt expanzní 1.0 mm 2.0 mm polyamid 4/6 béžová

10173480

Cenové rozmezí
6,4202 Kč - 6,4202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 2.0 mm
Nýt expanzní 1.3 mm 2.0 mm Polyamid 6.6 černá

10173879

Cenové rozmezí
3,5619 Kč - 3,0161 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    3.2 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.1 - 2.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.3 - 2.0 mm
Nýt expanzní 4.5 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174135

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.2 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.5 - 5.5 mm
Nýt expanzní 6.5 mm 7.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174234

Cenové rozmezí
4,0071 Kč - 4,0071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.1 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.5 - 7.5 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174227

Cenové rozmezí
3,921 Kč - 3,921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    8.9 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.5 - 6.5 mm
Nýt expanzní 4.5 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174210

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.5 - 5.5 mm
Nýt expanzní 3.5 mm 4.5 mm polyamid 4/6 béžová

10173572

Cenové rozmezí
7,1814 Kč - 7,1814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 4.5 mm
Nýt expanzní 2.7 mm 3.6 mm Polyamid 6.6 černá

10174074

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 3.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.7 - 3.6 mm
Nýt expanzní 3.5 mm 4.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174203

Cenové rozmezí
4,1365 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 4.5 mm
Nýt expanzní 7.5 mm 8.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174241

Cenové rozmezí
4,2226 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.5 mm
  • Délka čepu
    12.0 mm
  • Průměr hlavy čepu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čepu
    2.2 mm
  • Průměr hlavy
    11.2 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm Polyamid 6.6 černá

10430682

Cenové rozmezí
2,9706 Kč - 2,9706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Délka čepu
    9.1 mm
  • Průměr hlavy čepu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čepu
    1.6 mm
  • Průměr hlavy
    4.2 mm
Nýt expanzní 5.5 mm 6.5 mm polyamid 4/6 béžová

10173596

Cenové rozmezí
7,5117 Kč - 7,5117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.6 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.5 - 6.5 mm
Nýt expanzní 1.5 mm 2.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174180

Cenové rozmezí
4,2226 Kč - 4,2226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    4.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.1 - 5.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 2.5 mm
Nýt expanzní 7.5 mm 4.0 mm polyamid 4/6 béžová

10173503

Cenové rozmezí
6,7936 Kč - 6,7936 Kč

Skladové zásoby
94300 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.6 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.5 - 4.0 mm
Nýt expanzní 3.5 mm 4.5 mm Polyamid 6.6 černá

10174128

Cenové rozmezí
5,1419 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.1 - 4.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 4.5 mm